Marteau SUPERCRAFT avec manche tricomposant

Force de frappe élevée et faible rebond grâce à la garniture de grenaille

Lorsque l'on travaille avec du métal, huile et graisse sont souvent également présentes. Mais l’outil doit quand même rester bien en main. C’est pourquoi le marteau SUPERCRAFT d’Erwin Halder KG existe désormais aussi avec un manche tricomposant antidérapant. Pour que chaque coup soit donné fermement.

Montage et réparations sur les véhicules et les utilitaires, positionnement et jointage de pièces à usiner, montage de pièces à arêtes vives, travaux de dressage, montage de boîtiers, construction d’installations, travaux d’entretien et travail de la tôle – partout où l'on rentre dans le dur et où l’on utilise normalement des marteaux en acier, c’est là que le maillet SUPERCRAFT trouve toute son utilité.

Il y a plusieurs raisons à cela : d’abord, la garniture de grenaille dans le tube de tête confère une grande force de frappe au marteau et diminue le rebond, car elle suit avec un décalage lorsque l’embout frappe l’ouvrage. De plus, le travail avec

les marteaux SUPERCRAFT protège et soulage les articulations et est moins bruyant par rapport aux marteaux classiques. Ensuite, les embouts interchangeables en nylon spécial sont extrêmement solides et résistants à l’usure. Extrêmement homogène, le matériau extrudé ne s’écaille pas, même à des températures négatives. Les embouts offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. En outre, toutes les soudures sont entièrement mécano-soudées. Cela empêche la grenaille de s’échapper et assure une résistance maximale.

« Dans les domaines d’application privilégiés du marteau SUPERCRAFT, les pièces pleines d’huile ou de graisse ne sont pas rares. Pour que les utilisateurs puissent frapper à pleine force même avec les mains grasses, nos

maillets SUPERCRAFT sont désormais également disponibles avec un manche tricomposant », déclare Volker Gernth, ventes Outils à main chez Erwin Halder KG. Le noyau en fibre de verre incassable et souple du manche tricomposant est enveloppé de polypropylène moulé ergonomique et d’une couche d’élastomère. Il permet une préhension sûre, même en présence de lubrifiants. Le modèle avec manche tricomposant est disponible dans des diamètres de 40 mm à 60 mm.

 

Halder propose désormais le marteau SUPERCRAFT avec un manche tricomposant antidérapant et incassable.

 

 

 

Même avec les doigts gras, le maillet SUPERCRAFT avec manche tricomposant ne glisse pas dans la main.


Downloads: