Die neuen Ausführungen der Artikelgruppe 

EH 23340. Zentrierspanndorne, zylindrisch

sind ideal für den Einsatz im Vorrichtungsbau geeignet. Sie ermöglichen die Einspannung von Werkstücken mit einer Bohrung an deren Innendurchmesser und damit ohne störende Klemmkanten. Montiert werden können die Zentrierspanndorne beispielsweise auf Raster- und Vorrichtungsplatten durch einpressen in Bohrungen oder einschrauben in Gewinde.

Sie stellen eine genaue Positionierung sicher, bieten eine präzise Wiederholgenauigkeit und erzielen hohe Haltekräfte bei der Spannung von Teilen mit Bohrungen. Die Zentrierspanndorne bieten die Möglichkeit komplexe Werkstücke ohne außenliegende Spannelemente zu fixieren, damit diese Bauteile auf 5 Seiten fertig bearbeitet werden können.

Die Zentrierspanndorne, zylindrisch zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Spannhub ca. 0,7 mm
  • zwei Ausführungen - zum Einpressen oder Einschrauben
  • aus rostfreiem Stahl oder Automatenstahl
  • Klemmkörper sehr gut zerspanbar (für Anpassung an Bohrungsdurchmesser)

Hier finden sie weitere Infos zu unseren Zentrierspannelementen.