Maillets SE­CU­RAL
 IM0013190 Foto Banner

Maillets SECURAL

SECURAL maillet à embouts souples, anti-rebond Le maillet SECURAL est un maillet à embouts souples breveté anti rebond, livré avec un boîtier en tôle robuste et une poignée en caoutchouc de forme ergonomique. Grâce à ses inserts rectangulaires interchangeables (30x40 mm) en polyuréthane, le SECURAL possède une longueur d'avance sur les marteaux conventionnels lorsqu'il s'agit de travailler dans les angles et sur les bords.

Non rebondissant, sa tête est remplie de grenailles d’acier, ce qui empêche le maillet de rebondir lorsqu'il heurte une pièce. La force d'impact totale est transférée à la pièce en cours de traitement. Le maillet SECURAL permet ainsi un travail sans fatigue pour les articulations.

Le SECURAL est produit dans une seule taille : Dimensions 30x40 mm, poids: 700g.

Le principal domaine d'application de SECURAL est l'industrie du travail des métaux, où il est utilisé pour des installations et des réparations. Cependant, il est également particulièrement bien adapté pour l'installation de sols en bois et stratifiés.