Maillet BLA­CK­CRAFT
 IM0009183 Foto Banner

Maillet BLACKCRAFT

BLACKCRAFT - puissance concentrée - délicatement emballée!

Le marteau BLACKCRAFT avec son corps en tube d'acier revêtu PUR et sa poignée ergonomique en caoutchouc est principalement utilisé pour l'usinage de pièces sensibles. Il convient parfaitement aux travaux de montage et de réparation dans le secteur automobile, aux travaux de dressage, à l'usinage de la tôle et au positionnement des pièces.

Sans rebond, c'est-à-dire que la tête du marteau est remplie de grenaille d'acier. Ceci a pour effet que le marteau ne rebondit pas lorsqu'il frappe une pièce. Toute la force d'impact est transmise à la pièce à usiner. Le marteau BLACKCRAFT permet ainsi un travail sans fatigue et en douceur des articulations.

Le BLACKCRAFT est disponible dans les diamètres 40 mm, 50 mm et 60 mm.