22150.0435 - Poussoir latéral
avec filetage, avec joint d'étanchéité

Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.

Joint d'étanchéité pour protéger des copeaux et poussières.

Cet article 22150.0435 - Poussoir latéral avec filetage, avec joint d'étanchéité / Ressort standard   (d1: M12, l1 -2: 19 mm, Pression F max.1: ~ 75 N) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs la­té­raux avec filetage, avec joint d'étanchéité (EH 22150.)

Ma­tières
Em­bout
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Pres­sion F - max.1) ~ [N]
Course s [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Em­bout:
acier cémenté, zingué par galvanisation
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Pres­sion F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Course s [mm]:
1 mm
Numéro d’article:
22150.0435
Documents
Poussoir latéral
  • Embout: acier/Ressort standard  
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Pression F max.1): ~ 75 N
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • Course s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Poids: 6,9 g
Poussoir latéral
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
pour poussoirs latéraux
d1: M12
Numéro d’article:
22150.0820
outil de montage
  • outil de montage
  • d1: M12
  • Poids: 76 g

Matières

Joint

  • CR

Corps

  • acier, zingué par galvanisation

Ressort

  • acier bruni

Embout

  • acier cémenté, zingué par galvanisation

Caractéristique

Ressort standard = ressort acier, bruni

Assemblage

Montage par vissage avec outil de montage.

Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :

l0 = z/2 + w + x,

l0 = entraxe,

y = hauteur de pièce,

w = longueur de pièce,

x = dimension coordonnée,

s = course

z = diamètre de butée

Calcul dimension x :

y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s

ou

y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22150.0435
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux - INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Poussoirs latéraux
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.