Pous­soirs la­té­raux

Poussoirs latéraux, élastique

Les poussoirs latéraux sont des éléments à ressort à action latérale comprenant une bille, une tige, un filetage intérieur (pour fixer des éléments spécifiques) ou une tôle à ressort. Les poussoirs latéraux sont aussi appelés brides de fixation à ressort. Ils peuvent être utilisés pour de nombreuses applications dans différents secteurs, notamment pour le positionnement, la fixation et le serrage.

Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :

  • Modèles lisses à emmancher ou filetés à visser
  • À bille latérale/tôle à ressort latérale (d’un côté ou des deux côtés), tige ou filetage intérieur pour fixer les éléments fournis par le client
  • Avec ou sans joint d’étanchéité pour protéger contre les copeaux et les saletés
  • Différentes élasticités (faible, standard, forte)
  • Corps principal en acier, aluminium ou plastique
  • Tige (boulon de pression) en acier, acier inoxydable ou thermoplastique

Accessoires proposés

  • Excentrique pour poussoir latéral, lisse

Outre la gamme métrique, nous proposons aussi une sélection de modèles impériaux.

Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.