Un nouveau manche pour le maillet SIMPLEX

Longueur précisément adaptée aux travaux de pavage, idéale pour les paysagistes

Paver des terrasses, des allées, etc. est un travail difficile qui demande beaucoup d’effort physique. La société Erwin Halder KG se spécialise dans les marteaux innovants qui facilitent le travail des jardiniers-paysagistes. Sa dernière nouveauté est le maillet SIMPLEX avec manche extra court, qui ne touche pas le sol lors de la frappe sur les pavés.

« Nous échangeons en permanence avec les artisans de divers corps de métier pour adapter encore mieux nos maillets à leurs attentes et développer des solutions utiles sur le terrain. Nous avons ainsi constaté que les artisans sciaient souvent le manche de notre maillet SIMPLEX de diamètre 80 mm pour le raccourcir. C’est pourquoi nous avons, à la demande de nombreux paysagistes, ajouté à notre catalogue un maillet extra court pour ce maillet SIMPLEX », raconte Volker Gernth, ventes Outils à main chez Erwin Halder KG.

Halder a adapté la longueur précisément pour les travaux de pavage – ni trop long, ni trop court. Le manche extra court fait donc 230 mm de long, et le marteau complet seulement 325 mm. Grâce au principe simple du SIMPLEX, le manche peut remplacer sans problème celui d'un marteau existant. Plus besoin de le raccourcir soi-même.

Même le diamètre 80 mm tient sur la tête

Volker Gernth poursuit : « Nous avons également développé notre embout en caoutchouc avec pied intégré pour faciliter le travail, dans la même optique que le manche court. Grâce à sa forme ingénieuse, il tient bien stable sur sa tête. L’utilisateur n’a qu’à saisir le manche en bois dressé, ce qui lui évite de se pencher et épargne son dos. L’embout est désormais aussi disponible en diamètre 80 mm et se combine parfaitement avec le manche extra court. »

L’embout frappeur avec pied intégré est fabriqué avec le caoutchouc chargé éprouvé de Halder et convient donc particulièrement pour le jardinage et le paysagisme, les travaux de pavage, la pose de pierres de bordure, la pose de maçonnerie/d’escaliers, la construction de clôtures, d’échafaudages, de tentes et de maisons préfabriquées, la charpenterie ainsi que les travaux d’entretien et de réparations. De dureté moyenne, inodore et de faible usure, il a un effet amortisseur.

De nouvelles tailles pour les souples

Les embouts SIMPLEX en élastomère thermoplastique, TPE souple et TPE moyen, sont désormais eux aussi disponibles en diamètre 80 mm. D’une dureté d’environ 65 Shore A, le TPE souple est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Grâce à son bon amortissement, l’embout bleu permet aux utilisateurs d’effectuer des travaux délicats avec des matériaux très fragiles – idéal pour le jardinage et le paysagisme, la pose de carrelage et de dalles, la pose de pierres naturelles, le montage de meubles, la construction à sec et la construction de portes et fenêtres.

L’embout TPE moyen a une dureté d’environ 90 Shore A et convient donc également pour les matériaux délicats, par exemple pour la pose de pierres naturelles, le jardinage et le paysagisme, la construction à sec et le montage de meubles, la pose de carrelage et de dalles, les travaux de pavage, la pose de maçonnerie et d’escaliers, les travaux de menuiserie et la construction de portes et fenêtres.

« Et puis, contrairement aux maillets classiques, les embouts TPE, souples et moyens, ne laissent pas de traces d’abrasion noires indésirables sur les matériaux. Cela évite de perdre du temps à nettoyer », ajoute Volker Gernth.

 

D’une longueur de 230 mm, le nouveau manche du maillet SIMPLEX a été précisément adapté aux travaux de pavage. Ainsi, les utilisateurs n’ont plus besoin de raccourcir eux-mêmes le manche.

 

 

 

Le parfait assistant pour le paysagisme : le maillet SIMPLEX à manche court facilite le travail dans de nombreuses applications.

 

 

 

L’embout en caoutchouc avec pied intégré est désormais disponible en diamètre 80 mm…

 

 

 

…de même que les embouts en élastomère thermoplastique, TPE souple et TPE moyen.


Downloads: