Doigts d'in­dexage avec embase hexagonale et arrêt, inox A4

EH 22120.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

L'exécution en inox A4 garantit une résistance maximale à la corrosion.

Votre sélection a donné lieu à 20 résultats

Ver­sion
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Pres­sion1) F1 ~ [N]
Pres­sion1) F2 ~ [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Numéro d’article:
22120.1144
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,5 N
  • Pression1) F2: ~ 11 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22120.1164
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Numéro d’article:
22120.1145
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 11 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 20 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
22120.1165
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 20 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 18 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.1146
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22120.1166
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Numéro d’article:
22120.1168
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 26 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.1148
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Numéro d’article:
22120.1180
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,5 N
  • Pression1) F2: ~ 32 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en thermoplastique
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Numéro d’article:
22120.1182
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en thermoplastique – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 9 N
  • Pression1) F2: ~ 32 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Numéro d’article:
22120.1154
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,5 N
  • Pression1) F2: ~ 11 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 21 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Numéro d’article:
22120.1174
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 11 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 22 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Numéro d’article:
22120.1155
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 12 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 36 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Numéro d’article:
22120.1175
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 3 N
  • Pression1) F2: ~ 14 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 37 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Numéro d’article:
22120.1156
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 4,5 N
  • Pression1) F2: ~ 16 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 60 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Numéro d’article:
22120.1176
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 4 N
  • Pression1) F2: ~ 20 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 63 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Numéro d’article:
22120.1178
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 6 N
  • Pression1) F2: ~ 23 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Numéro d’article:
22120.1158
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 7 N
  • Pression1) F2: ~ 26 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Numéro d’article:
22120.1190
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Pression1) F1: ~ 7,5 N
  • Pression1) F2: ~ 32 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ver­sion:
avec bouton en inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Numéro d’article:
22120.1192
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton en inox – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Pression1) F1: ~ 9 N
  • Pression1) F2: ~ 32 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
  • Poids: 229 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • inox 1.4401

Embout

  • inox 1.4401 nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, gris-noir, mat
  • inox 1.4401

Contre-écrou

  • inox 1.4401

Notes

Bouton non démontable.

Les contre-écrous doivent être commandés séparément.

Produit
Numéro d’article
CAO
Disponible
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M8 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.1514
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Poids: 2,8 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M12 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.1516
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Poids: 7,6 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M10 x 1 mm
Numéro d’article:
22120.1515
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Poids: 5,4 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M16 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.1518
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Poids: 18 g
Produit:
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
pour doigts et verrous d'indexage
d2: M20 x 1,5 mm
Numéro d’article:
22120.1520
CAO
contre écrous ISO 8675 (DIN 439)
  • contre écrous ISO 8675 (DIN 439), inox 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Poids: 33 g
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Doigts d'indexage – avec embase hexagonale et arrêt, inox A4