Ce boîtier en fonte malléable a été spécialement conçu pour les haches à fendre SIMPLEX. Il dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui protège le manche en cas d’erreur de frappe.
Ce boîtier robuste, absorbant les vibrations, est très durable grâce à son revêtement de peinture en poudre résistant ; il présente aussi une bonne résistance à la rupture. Son poids de 990g contribue à alourdir la tête des haches de fendage et donc à améliorer le fendage.
Seules des pièces de rechange pour hache à fendre SIMPLEX doivent être montées dans ce boîtier !
L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Amortissement du bruit et vibration, haute résistance à la rupture, protège le manche des "loupés", très durable, robuste, pas d'écaillage, peinture à poudres résistante
Cet article 3011.750 - Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX / (Ø: 1,97 in) est une variante du groupe d’articles Boîtier pour maillet de fendage SIMPLEX (EH 3011.)
Boîtier
Complet avec vis, écrou et rondelle élastique
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.