Hache á fendre SIM­PLEX
 IM0013198 Foto Banner

Hache á fendre SIM­PLEX

La hache à fendre - L’outil universel pour fendre du bois de chauffe

Portant le label de qualité «Made in Germany», le maillet SIMPLEX à face souple est toujours considéré comme la référence par excellence sur laquelle se mesurent tous les autres maillets à face douce en termes de qualité, de polyvalence et de fiabilité dans de nombreuses applications commerciales. et de l'industrie. Le «fendeur SIMPLEX» et la «hache fendeuse SIMPLEX» attestent du fait qu'Erwin Halder KG n'a pas perdu un quart de leur capacité à lancer des produits novateurs, même après plus de 80 ans d'activité!

Rapide - facile - sûr : le nouveau “Hache à fendre SIMPLEX”

Conçue pour une utilisation universelle dans la forêt, le jardin et la cour, la hache à fendre SIMPLEX est principalement utilisée pour couper du bois de chauffage ainsi que pour fendre du bois de petit diamètre avec une cale dans des peuplements à bois moyens.

Les avantages de la hache à fendre SIMPLEX sont évidents :

  • 2 outils en un
  • Réduction des coûts par rapport aux achats séparés d’un fendeur et d’un maillet
  • Insert forgé et traité thermiquement avec nez retourné en acier au carbone de qualité supérieure
  • Manche en hickory de haute qualité
  • Protège-lame en cuir durable
  • Fixation brevetée de l'insert dans le boîtier du marteau
  • Amélioration de la sécurité sur le lieu de travail: les frappes sur des cales en acier / aluminium n'endommageront pas les cales grâce à l'insert superplastique.
  • Le remplacement des inserts ou des poignées en bois endommagées est rapide et facile et peut être effectué par l'utilisateur.
  • Le boîtier avec manchon de protection de la poignée solide empêche la poignée de se briser en cas de collision manquée.
  • Certifié KWF („Test KFW“)
  • Certifié GS par l'institut VPA Remscheid.
  • Fabriqué en Allemagne

Domaines d'application :

  • Récolte manuelle du bois
  • Une manière sûre et respectueuse des matériaux de conduire dans des cales
  • Pour fendre du bois abattu avec un coin
  • Fractionnement de billes d'un mètre
  • Conduite de pieux en bois
  • «Faire du bois de chauffage» pour les professionnels et les utilisateurs privés.

La hache de fendage SIMPLEX fournit des résultats de travail stellaires avec une force minimale et une sécurité de travail maximale!