1586.040 - Butées
prisme vertical

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
prisme vertical, des deux côtés
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
10 – 70 mm
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.040
Documents
Butées
  • prisme vertical, des deux côtés – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 10 mm – 70 mm
  • l1: 60 mm
  • l3: 19,4 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 485 g
Butées

Matières

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.