1586.080 - Butées
avec taraudages

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
taraudages de fixation, sur les deux faces
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.080
Documents
Butées
  • taraudages de fixation, sur les deux faces – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 18 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 11 mm
  • Poids: 379 g
Butées

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.080
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.