1700.200 - Étaux universels
MS 125

Utilisations:

  • Pour des centres d'usinages horizontaux et verticaux
  • Pour serrage traditionnel, serrage avec placage ou avec les griffes de serrage
  • L'étau MS 125-S est idéal pour les centres d'usinages 5 axes
  • Le serrages des pièces brutes, oxycoupées et sciées se fait par pénétrations des mors dans la matière
  • Avec les mâchoires supports, des pièces brutes en différentes matières avec des géométries complexes peuvent être bridées simplement et économiquement

Caractéristiques de produit:

  • Grande flexibilité - le système modulaire unifie tous les possibilités de nos modèles existant
  • Broche mécanique grande force - aucune perte de la force de serrage
  • Grande course de serrage pour une bridage sure de pièces brutes
  • Bords de serrage "perdus" de 8 mm avec les mors de placage, 3 mm avec les griffes de serrage
  • Serrage avec clé dynamométrique (max 30 Nm), permet également un vissage aisé en cas de manque d'espace sur la table machine

Livré avec:

  • 1 étau haute pression sans mors
  • 1 jeu d'éléments de serrage
  • 3 clés mâles coudées
  • 1 embout hexagonal pour clé dynamométrique 3/8"

Les mâchoires de serrage sont à commander séparément.

Cet article 1700.200 - Étaux universels MS 125 / MS 125-M () est une variante du groupe d’articles Étaux uni­ver­sels MS 125 (EH 1700.)

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
Force de ser­rage - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
MS 125-M
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
126 mm
l2 [mm]:
455 mm
h1 [mm]:
100 mm
Force de ser­rage max. [kN]:
40 kN
Numéro d’article:
1700.200
Documents
Étaux universels
  • MS 125-M – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 398 mm
  • l2: 455 mm
  • l3: 118 mm
  • l4: 180 mm
  • h1: 100 mm
  • h2: 21 mm
  • c1: 24 mm
  • c2: 20 mm
  • y: M12
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Force de serrage max.: 40 kN
  • Poids: 30 kg
Étaux universels

Matières

  • fonte ductile (GGG 60)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1700.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions de l'étau universel MS 125
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Étaux universels MS 125
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Manuel d'instructions de l'étau universel MS 125 - kit
Catégorie:
Manuel
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.