22070.0432 - Poussoir
corps long

Utilisation pour éjecter, bloquer en position, appliquer une pression, ou amortir.

Cet article 22070.0432 - Poussoir corps long / corps en acier de décolletage, ressort standard (d1: M16, l1: 58 mm, Course s: 10 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps long (EH 22070.)
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
M16
l1 [mm]:
58 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 42 N
Numéro d’article:
22070.0432
Documents
Poussoir
  • corps en acier de décolletage, ressort standard
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Course s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 15 N
  • Pression1) F2: ~ 42 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 53 g
Poussoir
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
outils de montage pour tailles suivantes
d1: M16 mm
Numéro d’article:
22070.0834
outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • outil de montage pour fente de vis (coté embout)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Poids: 110 g

Matières

Embout

  • acier, cémenté , noir

Corps

  • acier de décolletage, bruni

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet : revêtement complet en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22070.0432
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.