22070.0355 - Poussoir
corps long

Utilisation pour éjecter, bloquer en position, appliquer une pression, ou amortir.

Cet article 22070.0355 - Poussoir corps long / inox, ressort puissant, avec frein filet (d1: M16, l1: 148 mm, Course s: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps long (EH 22070.)
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
renforcé
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Numéro d’article:
22070.0355
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant, avec frein filet
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Course s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Pression1) F1: ~ 21 N
  • Pression1) F2: ~ 113 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
  • Poids: 122 g
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet : revêtement complet en polyamide (voir fiche de renseignements techniques).

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Assemblage

Les poussoirs peuvent être montés et démontés grâce au six pans ou à la fente de vis.

Pour le serrage côté embout, merci d'utiliser l'outil de montage adapté.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22070.0355
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.