22080.0125 - Poussoir
corps lisse, à collerette et embout

Utilisation pour localiser un élément, serrer, appliquer une pression, bloquer en position, éjecter, absorber des chocs.

Cet article 22080.0125 - Poussoir corps lisse, à collerette et embout / corps en inox, embout en thermoplastique (d1 +0,1 +0,04: 5 mm) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs corps lisse, à collerette et embout (EH 22080.)

Ma­tières
Em­bout
Pres­sion
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Em­bout:
thermoplastique (POM), blanc
Pres­sion:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Numéro d’article:
22080.0125
Documents
Poussoir
  • corps en inox, embout en thermoplastique
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Course s: 4 mm
  • Pression1) F1: ~ 3,3 N
  • Pression1) F2: ~ 9 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 50 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Alésage de positionnement H7: 5 mm
  • Poids: 0,7 g
Poussoir

Matières

Embout

  • thermoplastique (POM), blanc

Corps

  • inox 1.4303

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Assemblage

La tolérance H7 est recommandée pour le trou de positionnement de d1.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22080.0125
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.