2B030.0082 - Poussoir
avec embout sphérique, six pans creux - INCH

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 2B030.0082 - Poussoir avec embout sphérique, six pans creux - INCH / acier de décolletage, ressort puissant (d1: 5/8-11) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec embout sphérique, six pans creux - INCH (EH 2B030.)

Ma­tières
Pres­sion
frein filet
d1
l [in]
Pres­sion1) - F1 ~ [lb]
Pres­sion1) - F2 ~ [lb]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
acier
Pres­sion:
puissant
frein filet:
sans frein filet
d1:
5/8-11
l [in]:
1 1/2 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 10,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 22,2 lb
Numéro d’article:
2B030.0082
Documents
Poussoir
  • acier de décolletage, ressort puissant, sans frein filet
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 0,31 in
  • l: 1 1/2 in
  • SW: 5/16 in
  • Course s: 0,313 in
  • Pression1) F1: ~ 10,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 22,2 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 1,245 oz
Poussoir

Matières

Embout

  • acier de décolletage, trempé, bruni

Corps

  • acier de décolletage, bruni
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
Force puissante du ressort : 2 marques longitudinales

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B030.0082
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.