22050.0716 - Poussoir
avec embout sphérique et fente

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 22050.0716 - Poussoir avec embout sphérique et fente / inox, ressort puissant (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec embout sphérique et fente (EH 22050.)

Ma­tières
Pres­sion
d1 [mm]
l [mm]
Pres­sion1) - F1 ~ [N]
Pres­sion1) - F2 ~ [N]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Pres­sion:
renforcé
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pres­sion1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pres­sion1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
Numéro d’article:
22050.0716
Documents
Poussoir
  • inox, ressort puissant
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Course s: 4,5 mm
  • Pression1) F1: ~ 50 N
  • Pression1) F2: ~ 100 N
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 23 g
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305, nitruré

Corps

  • inox 1.4305

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Force puissante du ressort : marqué par deux lignes

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22050.0716
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.