2B020.0338 - Poussoir
avec embout sphérique et fente - INCH

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 2B020.0338 - Poussoir avec embout sphérique et fente - INCH / inox, ressort standard (d1: #8-36) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs avec embout sphérique et fente - INCH (EH 2B020.)
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
#8-36
l [in]:
7/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,8 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1,5 lb
Numéro d’article:
2B020.0338
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard, avec frein filet
  • d1: #8-36
  • d1: 0,164 in
  • Filetage: 2A-UNF
  • d2: 0,07 in
  • l: 7/16 in
  • Course s: 0,052 in
  • Pression1) F1: ~ 0,8 lb
  • Pression1) F2: ~ 1,5 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 194 °F
  • Poids: 0,024 oz
Poussoir

Matières

Embout

  • inox 1.4305 (ASTM-A-582), nitruré

Corps

  • inox 1.4305 (ASTM-A-582)
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
Fiche technique 2B020.0338
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.