2B050.0133 - Poussoir
à bille et fente - INCH

Utilisation comme arrêt ou poussoir, pour positionner, verrouiller, indexer, bloquer et éjecter.

Les poussoirs à ressort peuvent être utilisées pour le blocage ainsi pour appliquer une pression ou éjecter.

Cet article 2B050.0133 - Poussoir à bille et fente - INCH / inox, ressort standard (d1: #6-32) est une variante du groupe d’articles Pous­soirs à bille et fente - INCH (EH 2B050.)
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
sans frein filet
d1:
#6-32
l [in]:
5/16 in
Pres­sion1) F1 ~ [lb]:
~ 0,5 lb
Pres­sion1) F2 ~ [lb]:
~ 1 lb
Numéro d’article:
2B050.0133
Documents
Poussoir
  • inox, ressort standard, sans frein filet
  • d1: #6-32
  • d1: 0,138 in
  • Filetage: 2A-UNC
  • d2: 5/64 in
  • l: 5/16 in
  • Course s: 0,023 in
  • Pression1) F1: ~ 0,5 lb
  • Pression1) F2: ~ 1 lb
  • plage de température de fonctionnement min.: -22 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 482 °F
  • Poids: 0,011 oz
Poussoir

Matières

Corps

  • inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Bille

  • inox trempé
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
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Caractéristique

Ressort standard: aucun marquage

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 2B050.0133
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.