Pieds de ma­chines

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.1535
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.1540
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1545
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.1550
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.1555
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.1560
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.1565
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.1570
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.1575
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.1580
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1585
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.1590
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.1595
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1600
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.1605
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.1610
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.1615
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.1620
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.1625
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.1630
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 97 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.1635
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 103 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1640
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 111 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.1645
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.1650
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.