Pieds de ma­chines

EH 22593.

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Votre sélection a donné lieu à 180 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0005
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 45 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0010
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.0015
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 48 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0020
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0025
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 69 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0030
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0035
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0040
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 85 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0045
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 98 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0050
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0055
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0060
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0065
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 68 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22593.0070
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 70 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0075
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0080
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 86 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0085
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 95 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0090
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22593.0095
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 102 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.0100
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22593.0105
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Numéro d’article:
22593.0110
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
22593.0115
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Pieds de machines
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
22593.0120
CAO
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, acier
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032
  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4301, tribofini

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22593. Pieds de machines
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.