22593.1655 - Pieds de machines

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Cet article 22593.1655 - Pieds de machines / avec filetage (d1: 60 mm, d2: M12, l1: 80 mm) est une variante du groupe d’articles Pieds de ma­chines (EH 22593.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4301, tribofini
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22593.1655
Documents
Pieds de machines
  • avec filetage – croquis 1, inox
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • h1: 2,5 mm
  • l2: 11 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Poids: 134 g
Pieds de machines

Matières

Goujon fileté

  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • inox A2, ISO 4032

Patin

  • inox 1.4301, tribofini
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22593.1655
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.