22593.1040 - Pieds de machines

Les pieds de machines peuvent être utilisés de manière universelle comme pieds réglables.

Le patin est vissé avec la tige filetée/l’écrou par une vis de fixation en acier inoxydable et collé.

Cet article 22593.1040 - Pieds de machines / avec taraudage (d1: 50 mm, d2: M16, l1: 37 mm) est une variante du groupe d’articles Pieds de ma­chines (EH 22593.)

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
3
Ma­tières:
acier, zingué par galvanisation, passivé
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Numéro d’article:
22593.1040
Documents
Pieds de machines
  • avec taraudage – croquis 3, acier
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Poids: 112 g
Pieds de machines

Matières

Écrou

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Contre-écrou

  • acier, zingué, passivé, ISO 4032

Patin

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22593.1040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Téléchargement direct
Autres formats de fichier

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.