En­tre­toise pour doigts d'indexage

EH 22120.

Cette entretoise permet d'adapter la longueur filetée des doigts d'indexage à la longueur souhaitée.

Votre sélection a donné lieu à 37 résultats

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M8
Numéro d’article:
22120.0632
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M8
  • Croquis pour exécution: 1/2
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,4 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
3 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M8
Numéro d’article:
22120.0633
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 3 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M8
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,8 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M8
Numéro d’article:
22120.0634
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M8
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M8
Numéro d’article:
22120.0636
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M8
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M8
Numéro d’article:
22120.0638
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M8
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
8 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M8
Numéro d’article:
22120.0640
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 8 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 10 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M8
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M10
Numéro d’article:
22120.0642
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M10
  • Croquis pour exécution: 1/2/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M10
Numéro d’article:
22120.0644
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M10
  • Croquis pour exécution: 1/2/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M10
Numéro d’article:
22120.0646
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M10
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M10
Numéro d’article:
22120.0648
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M10
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M10
Numéro d’article:
22120.0650
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M10
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,7 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
10 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M10
Numéro d’article:
22120.0652
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 10 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 12 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M10
  • Croquis pour exécution: 1/3
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0662
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,6 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0664
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,5 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0666
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,9 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0668
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 14 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,4 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0672
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0674
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 3,4 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
12 mm
l ±0,1 [mm]:
5 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M12
Numéro d’article:
22120.0675
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 12 mm
  • l ±0,1: 5 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M12
  • Croquis pour exécution: 3/4
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 4,4 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0676
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 0,9 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0677
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,2 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0678
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 1,4 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0679
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2 g
vers la vue d'article
Entretoise
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Pour doigts d'in­dexage taille [mm]:
M16
Numéro d’article:
22120.0680
CAO
Documents
Entretoise
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 17 mm
  • Pour doigts d'indexage taille: M16
  • Croquis pour exécution: 1
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 2,1 g
vers la vue d'article
Entretoise

Matières

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22120. Entretoise – pour doigts d'indexage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.