Cim­blots os­cil­lants

EH 22730.

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Votre sélection a donné lieu à 33 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0012
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0013
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0018
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0019
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0020
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22730.0030
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 151 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0050
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 489 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0060
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, acier traité
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 518 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0112
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0113
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0118
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 39 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0119
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0120
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22730.0130
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 151 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0150
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 489 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4057, traité
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0160
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui plane – croquis 1, inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 518 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0312
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 10 Nm
  • Poids: 12 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
22730.0313
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 7,2 mm
  • l1: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diamètre de bille: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0318
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 25 Nm
  • Poids: 38 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0319
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 46 Nm
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22730.0320
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 82 Nm
  • Poids: 43 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22730.0330
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • Diamètre de bille: 25 mm
  • SW: 27 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 90 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 149 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0350
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 407 Nm
  • Poids: 484 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants
Ver­sion:
avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
165 kN
Numéro d’article:
22730.0360
CAO
Documents
Cimblots oscillants
  • avec filetage, bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diamètre de bille: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 165 kN
  • Couple de serrage max.: 698 Nm
  • Poids: 513 g
vers la vue d'article
Cimblots oscillants

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel
  • inox 1.3541, nickelé

Corps

  • acier traité, phosphaté
  • inox 1.4057, traité

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22730. Cimblots oscillants
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Cimblots oscillants
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.