Ce câble se fixe sur les broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. ainsi que sur les versions EH 22360. et EH 22400. Son rôle est de sécuriser contre la perte.
Cet article 22400.1021 - Câble de retenue / inox, avec circlip et oeillet (l: 150 mm) est une variante du groupe d’articles Câbles de retenue (EH 22400.)
Œillet
Câble de retenue
Revêtement de câble de retenue
Réalisations spéciales sur demande.
Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.
Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.
Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.
Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.