22350.0144 - Broches à billes
autobloquantes, avec poignée en L

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.

Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.

Version avec poignée ergonomique.

Cet article 22350.0144 - Broches à billes autobloquantes, avec poignée en L / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquantes, avec poignée en L (EH 22340. /EH 22350.)

Ma­tières
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Ré­sis­tance double ci­saille­ment1) min. [kN]:
100 kN
Numéro d’article:
22350.0144
Documents
Broches à billes
  • inox
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14,7 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 35,8 mm
  • l4: 24,4 mm
  • l5: 49,7 mm
  • l6: 15,8 mm
  • l7: 9,9 mm
  • Alésage de positionnement H11: 10 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
  • Poids: 44 g
  • Résistance double cisaillement1) min.: 100 kN
Broches à billes

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

  • aluminium, noir similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

  • inox, noir

Ressort

  • inox

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est également disponible en dimensions INCH.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22350.0144
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes- INCH
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes - fabrication spécial
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches à billes
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball Lock Pins
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.