Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 8 résultats
Zamac
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 max.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 14 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 58 g
Autres détails
Zamac
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 18 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 97 g
Autres détails
Zamac
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 21 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 166 g
Autres détails
Zamac
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 23 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 270 g
Autres détails
aluminium
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 21 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 97 g
Autres détails
aluminium
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 23 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 161 g
Autres détails
aluminium
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 max.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 26 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 251 g
Autres détails
aluminium
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 max.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Poignée cylindrique ∅ EH 24530.: 26 mm
plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
Poids: 280 g
Autres détails
Matières
Corps de la manivelle
Zamac, revêtu de plastique, noir, mat
aluminium, revêtu de plastique, noir, mat
Poignée cylindrique
thermoplastique PF 31, noir
Références
Alternative aux manivelles DIN 469.
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.