Bou­tons à trois bras à li­mi­teur de couple

EH 24711.

Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.

Le bouton triangulaire à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple lors du serrage. Une fois le couple atteint, le bouton « saute ». Pour le desserrer, le couple est transmis sans limite.

Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.

Votre sélection a donné lieu à 108 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0424
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 134 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0425
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 135 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0426
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 136 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0427
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 140 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0428
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 141 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0429
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 142 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0500
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 194 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0501
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0502
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 196 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0503
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 198 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0504
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 199 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0505
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0506
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 202 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0507
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0508
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 204 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0509
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 208 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0510
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 209 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0511
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 210 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0512
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 213 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0513
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 223 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0514
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M10
  • d4: 19 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 215 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0515
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 206 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0516
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Poids: 202 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Numéro d’article:
24711.0517
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 80 mm
  • d3: M12
  • d4: 19 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Poids: 203 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple

Matières

Couvercle

  • plastique, gris 

Limiteur de couple

  • acier trempé

Poignée

  • PA-HP thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, noir, mat

Partie interne

  • acier bruni

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24711. Boutons à trois bras à limiteur de couple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.