Bou­tons à trois bras à li­mi­teur de couple

EH 24711.

Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.

Le bouton triangulaire à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple lors du serrage. Une fois le couple atteint, le bouton « saute ». Pour le desserrer, le couple est transmis sans limite.

Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.

Votre sélection a donné lieu à 108 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0400
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 116 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0401
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0402
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 118 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0403
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 119 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0404
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 120 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0405
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 121 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0406
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0407
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0408
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0409
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0410
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0411
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 128 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0412
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0413
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0414
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M8
  • d4: 16 mm
  • l: 63 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 132 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0415
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 122 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0416
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 123 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0417
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 124 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0418
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 125 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0419
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 126 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0420
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 127 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Numéro d’article:
24711.0421
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Poids: 129 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0422
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 130 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Numéro d’article:
24711.0423
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 63 mm
  • d3: M10
  • d4: 16 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Poids: 131 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple

Matières

Couvercle

  • plastique, gris 

Limiteur de couple

  • acier trempé

Poignée

  • PA-HP thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, noir, mat

Partie interne

  • acier bruni

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24711. Boutons à trois bras à limiteur de couple
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.