Doigts d'in­dexage avec capteur

EH 22123.

Les doigts d’indexage sont utilisés pour les alésages d’indexage.

Le doigt d’indexage avec capteur permet de déterminer la position d’arrêt de l’embout. Le capteur commute dès qu’il atteint 2/3 de la course d’arrêt l2. En plus du signal électronique, l’état de commutation est indiqué par une LED directement sur le capteur.

Votre sélection a donné lieu à 14 résultats

Ma­tières
Ver­sion
cro­quis
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Pres­sion1) F1 [N]
Pres­sion1) F2 [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
4 N
Pres­sion1) F2 [N]:
12,5 N
Numéro d’article:
22123.0004
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: 4 N
  • Pression1) F2: 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
18 N
Numéro d’article:
22123.0005
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: 5 N
  • Pression1) F2: 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 46 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
6 N
Pres­sion1) F2 [N]:
25 N
Numéro d’article:
22123.0006
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: 6 N
  • Pression1) F2: 25 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 62 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
28 N
Numéro d’article:
22123.0008
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: 8,5 N
  • Pression1) F2: 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 105 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
9,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
38 N
Numéro d’article:
22123.0010
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: 9,5 N
  • Pression1) F2: 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 106 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
40 N
Numéro d’article:
22123.0012
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: 11,5 N
  • Pression1) F2: 40 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 200 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, sans blocage
cro­quis:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
13 N
Pres­sion1) F2 [N]:
54 N
Numéro d’article:
22123.0016
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, sans blocage – croquis 1
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Pression1) F1: 13 N
  • Pression1) F2: 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 296 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
4 N
Pres­sion1) F2 [N]:
12,5 N
Numéro d’article:
22123.0104
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 11,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Pression1) F1: 4 N
  • Pression1) F2: 12,5 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 34 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
18 N
Numéro d’article:
22123.0105
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 46,5 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 12 mm
  • Pression1) F1: 5 N
  • Pression1) F2: 18 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 49 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
6 N
Pres­sion1) F2 [N]:
25 N
Numéro d’article:
22123.0106
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 54,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 12,5 mm
  • SW: 14 mm
  • Pression1) F1: 6 N
  • Pression1) F2: 25 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
8,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
28 N
Numéro d’article:
22123.0108
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: 8,5 N
  • Pression1) F2: 28 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
9,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
38 N
Numéro d’article:
22123.0110
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 64,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 14,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Pression1) F1: 9,5 N
  • Pression1) F2: 38 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 117 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
11,5 N
Pres­sion1) F2 [N]:
40 N
Numéro d’article:
22123.0112
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 78 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 16,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Pression1) F1: 11,5 N
  • Pression1) F2: 40 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 206 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage
Ma­tières:
inox
Ver­sion:
avec bouton, avec blocage
cro­quis:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M24 x 2 mm
Pres­sion1) F1 [N]:
13 N
Pres­sion1) F2 [N]:
54 N
Numéro d’article:
22123.0116
CAO
Documents
Doigts d'indexage
  • avec bouton, avec blocage – croquis 2
  • d1 -0,02 -0,05: 16 mm
  • d2: M24 x 2 mm
  • l2 min.: 20 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 85 mm
  • l3: 38 mm
  • l4: 18,5 mm
  • SW: 27 mm
  • Pression1) F1: 13 N
  • Pression1) F2: 54 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -25 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 75 °C
  • Poids: 313 g
vers la vue d'article
Doigts d'indexage

Matières

Corps

  • inox 1.4305

Embout

  • inox 1.4305, nickelé

Bouton

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Câble

  • thermoplastique PUR, noir

Aimant

  • Aimant permanent

Capteur

  • thermoplastique PA 6, noir, mat

Contre-écrou

  • inox A2 (ISO 8675)

Notes

Bouton non démontable.

Assemblage

Le capteur et le clip de capteur peuvent être montés avec la clé Allen fournie. Le sens de branchement du câble du capteur peut être déterminé individuellement.

  1. Insérer le capteur dans le clip par le côté.
  2. Serrer légèrement la vis à six pans du capteur à la main (max. 0,1 Nm).
  3. Clipser le clip du capteur dans n’importe quelle position dans la rainure annulaire du doigt d’indexage.
  4. Vous pouvez régler le sens de branchement du câble du capteur en tournant le clip du capteur.

Remarque :

Pour éviter les interférences, le doigt d’indexage ne doit être soumis à aucun champ magnétique.

Fonctionnement

Pour la version avec blocage, le bouton est tiré, tourné de 90° et bloqué par une encoche (lorsque l'embout doit être temporairement rentré).

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Doigts d'indexage
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22123. Doigts d'indexage – avec capteur
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Verrous d'indexage avec capteur - caractéristiques électriques
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

 

Quel type de connexion est disponible ?

Fiche mâle 3 broches M8x1 (connexion à vis moletée pouvant tourner librement), avec câble PUR 0,5 m.

Quel type de protection IP est disponible ?

P 67

Quelle est la consommation de courant ?

≤ 8 mA

Quelle est la fréquence de commutation ?

1.000 Hz

Dans quelle plage de température le capteur peut-il être utilisé ?

-25 °C à +75 °C

Y a-t-il une protection contre l'inversion de polarité ?

Oui

Y a-t-il une protection contre les courts-circuits ?

Oui

Y a-t-il une suppression des impulsions d’activation ?

Oui