Box promo Me­nui­sier
Menuisier Maillets-SIMPLEX 50:40 TPE souple / superplastique et 2x BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

La Box promo Menuisier contient le maillet SIMPLEX 50:40 TPE souple / superplastique avec boîtier en aluminium et deux serre-joints BESSEY GEARKLAMP.

Le maillet SIMPLEX 50: 40 (réf. art. 3117.051) convient parfaitement aux travaux de menuiserie grâce à ses surfaces de frappe surdimensionnées. En effet, le surdimensionnement des embouts empêche la pièce à usiner de heurter le boîtier en aluminium ultraléger et évite ainsi les dommages indésirables.

Le SIMPLEX 50:40 dans la combinaison superplastique et embout TPE souple offre deux maillets en un grâce au principe SIMPLEX éprouvé.

L'embout bleu très doux TPE souple permet d'assembler des pièces de bois tout en ménageant le matériau. De plus, les embouts TPE ne laissent pas de traces de peinture indésirables sur la pièce contrairement à certains autres maillets.

L'embout en superplastique, plus dur et très résistant, permet en revanche une force de frappe nettement plus élevée et, par exemple, à l'utilisateur d'enfoncer facilement des ferrures et des chevilles.

Avec le serre-joint à engrenage GEARKLAMP GK 15 (réf. art. GK15), les travaux de serrage sont possibles même dans des espaces exigus, car la broche a été séparée de la poignée et placée autour du rail. De là, à chaque rotation, la force de serrage est transmise à la broche par un mécanisme caché dans l'étrier coulissant. Par rapport aux serre-joints classiques à vis ou à une main, le serre-joint à engrenages est beaucoup plus compact.

Caractéristiques du produit:

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / superplastique (blanc, mi-dur, très durable)
  • Des surfaces de frappe surdimensionnées de 50 mm de diamètre dans un boîtier de 40 mm de diamètre offrent une protection maximale lors du travail sur des surfaces sensibles.
  • Un boîtier ultraléger en aluminium rend le maillet extrêmement maniable et permet à l'utilisateur de bien contrôler la force de frappe (idéal pour les matériaux fragiles).
  • Le principe SIMPLEX : Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et économe en ressources.
  • En plus, deux serre-joints à engrenage GEARKLAMP G15 de BESSEY:
    • Pas de composants d'outils gênants dans la zone de travail.
    • Maniement ergonomique dans toutes les situations de serrage.
    • Extrêmement flexible et utilisable dans les espaces exigus.
    • Poignée en plastique bi-composant pour un maniement sûr.
    • Bouton de déplacement rapide pour ajuster rapidement l'étrier coulissant.
    • Plaque de pression pivotante pour une adaptation parfaite à la pièce à usiner.
    • Le boîtier en plastique de l'étrier coulissant protège le mécanisme d'entraînement de la poussière et des copeaux.

Domaine d'application

Menuiserie, construction de portes, positionnement de pièces à usiner légères / délicates, modélisme, construction de meubles, placage, installation de ferrures dans les environnements délicats

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
gewicht [oz]:
35,56 oz
Numéro d’article:
3117s005
Box promo Menuisier
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 9,84 in x 3,35 in x 13,19 in
  • Poids: 35,56 oz
  • GTIN: 4008158042381
vers la vue d'article
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3117. Box promo Menuisier – Menuisier Maillets-SIMPLEX 50:40 TPE souple / superplastique et 2x BESSEY GEARKLAMP
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

 

Ne contient pas de substances SVHC

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.