Les manches en bois BASEPLEX de la série 3944 sont ergonomiques et vernis. Ces manches en frêne permettent une frappe agréable et sont disponibles comme manches de remplacement pour les maillets BASEPLEX. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3944.025 - Manches BASEPLEX pour maillets BASEPLEX / (Ø: 0,98 in/1,18 in) est une variante du groupe d’articles Manches BASEPLEX pour maillets BASEPLEX (EH 3944.)
Ergonomique, vernis
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.