3122.049 - vis de remplacement
Boîtier en aluminium SIMPLEX

Ø [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,57 in
gewicht [oz]:
0,35 oz
Numéro d’article:
3122.049
vis de remplacement
  • Ø: 1,57 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 2,91 in x 1,26 in x 4,29 in
  • Poids: 0,35 oz
  • GTIN: 4030618312697
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Notes

Complet avec vis et écrou.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3122.049
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Boîtiers SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.