Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Utilisable pour:
MaxxCraft 300
Autres détails
Utilisable pour: MaxxCraft 300
: 10,43 in
Longueur x Largeur x Hauteur: 10,43 in x 1,3 in x 0,93 in
Poids: 3,53 oz
GTIN: 4030618303190
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Utilisable pour:
MaxxCraft 500
Autres détails
Utilisable pour: MaxxCraft 500
: 11,02 in
Longueur x Largeur x Hauteur: 11,02 in x 1,38 in x 0,98 in
Poids: 4,23 oz
GTIN: 4030618303206
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Utilisable pour:
MaxxCraft 800
Autres détails
Utilisable pour: MaxxCraft 800
: 12,01 in
Longueur x Largeur x Hauteur: 12,01 in x 1,5 in x 1,06 in
Poids: 6 oz
GTIN: 4030618303213
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Utilisable pour:
MaxxCraft 1000
Autres détails
Utilisable pour: MaxxCraft 1000
: 12,2 in
Longueur x Largeur x Hauteur: 12,2 in x 1,52 in x 1,08 in
Poids: 6,35 oz
GTIN: 4030618303220
proficl@ss 5.0: EAC428c022
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Matières
Manche
Notes
Ergonomique, vernis, très robuste
Fiche technique EH 3266. Manche en hickory MAXXCRAFT – pour marteaux MAXXCRAFT
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.