Jets ex­trac­teur

EH 3408.

La série 3408 de Halder propose des poinçons en trois tailles : D10mm, D12mm et D15mm.

Ces petits auxiliaires sont munis aux deux extrémités de têtes en nylon spécial interchangeables, très résistantes à l’usure, qui ne s’écaillent pas. Ils permettent ainsi un travail très sûr et délicat avec un marteau en acier.

Caractéristiques du produit :

  • Les petits auxiliaires de Halder.
  • Les deux extrémités sont munies de têtes interchangeables en nylon spécial, très résistant à l’usure et qui ne s’écaille pas.
  • Possibilité d’un travail sûr et délicat avec un marteau en acier.
  • Disponible en D10mm, D12mm et D15mm.

Domaine d'application

Travaux de montage / de réparation / d'entretien dans un environnement à accessibilité limitée, automobiles et utilitaires

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ø [in]
lklopf [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
0,39 in
lklopf [in]:
6,61 in
gewicht [oz]:
3,17 oz
Numéro d’article:
3408.010
Jets extracteur
  • Ø: 0,39 in
  • lklopf : 6,61 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 6,61 in x 0,39 in x 0,39 in
  • Poids: 3,17 oz
  • GTIN: 4030618302056
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article
Ø [in]:
0,47 in
lklopf [in]:
6,69 in
gewicht [oz]:
4,59 oz
Numéro d’article:
3408.012
Jets extracteur
  • Ø: 0,47 in
  • lklopf : 6,69 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 6,69 in x 0,47 in x 0,47 in
  • Poids: 4,59 oz
  • GTIN: 4030618302063
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article
Ø [in]:
0,59 in
lklopf [in]:
6,89 in
gewicht [oz]:
7,05 oz
Numéro d’article:
3408.015
Jets extracteur
  • Ø: 0,59 in
  • lklopf : 6,89 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 6,89 in x 0,59 in x 0,59 in
  • Poids: 7,05 oz
  • GTIN: 4030618302070
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02
vers la vue d'article

Matières

Embouts

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Assemblage

Embouts nylon interchangeable

Autres produits

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3408. Jets extracteur
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage embouts SUPERCRAFT
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Autres produits
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.