Pa­tins ar­ti­cu­lés

EH 22590.

Les patins articulés peuvent être utilisés comme pieds de machines ou butée. Les surfaces d’appuis non parallèles peuvent être compensées jusqu'à 15 °.

Votre sélection a donné lieu à 57 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
l1 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0006
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0008
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0010
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0012
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 35 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 112 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0016
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 45 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 254 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0020
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 55 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 451 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0024
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, acier traité
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 65 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 498 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0206
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 8 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 15 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0208
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 14 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 33 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0210
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 16 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 67 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0212
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 28 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 113 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0216
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 36 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 256 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0220
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 44 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 452 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0224
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule – croquis 1, inox
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 52 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 504 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0106
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 4 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 6,1 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0108
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 7 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 13 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0110
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 26 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0112
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 40 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0116
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0120
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 22 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin en thermoplastique, rotule en inox
cro­quis:
1
Ma­tières:
thermoplastique (POM), blanc
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Numéro d’article:
22590.0124
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin en thermoplastique, rotule en inox – croquis 1, thermoplastique
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • Poids: 184 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Numéro d’article:
22590.0410
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 10 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 29 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Numéro d’article:
22590.0422
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 18 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 66 g
vers la vue d'article
Patins articulés
Ver­sion:
patin et rotule avec axe en acier
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier traité, bruni
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
22590.0438
CAO
Documents
Patins articulés
  • patin et rotule avec axe en acier – croquis 2, acier traité
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 20 kN
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 133 g
vers la vue d'article
Patins articulés

Matières

Rotule

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Patin

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305
  • thermoplastique (POM), blanc

Rotule avec axe

  • acier traité, bruni
  • inox 1.4305

Contre-écrou

  • acier, bruni, ISO 4032
  • acier, bruni, DIN 934
  • inox A2, ISO 4032
  • inox A2, DIN 934

Notes

Pour les versions d1 = M10 et M12 le contre-écrou correspond à la norme DIN 934.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22590. Patins articulés
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.