Les éléments de serrage et de centrage sont des éléments mécaniques qui servent à centrer et à serrer des pièces avec trou de fixation, trou traversant ou trou borgne. Ces éléments de serrage permettent de centrer par adhérence les pièces et de les brider au niveau des points d’appui.

Les modèles avec billes de serrage se prêtent au serrage et au centrage rapides et précis de pièces brutes. Les modèles avec segments de serrage se prêtent au serrage et au centrage précis et délicat de pièces usinées sensibles à la pression.

Les éléments de serrage et de centrage à actionnement par le bas peuvent être actionnées manuellement, hydrauliquement ou pneumatiquement.

Notre gamme complète d’éléments de serrage et de centrage propose des solutions innovantes pour le serrage et le centrage.