Product content
Outil à main
Consignes de sécurité outil à main
Pour limiter les risques pour les utilisateurs et les personnes dans l’espace de travail, respectez les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation de nos maillets :
- Utilisez des vêtements de protection adaptés, par ex. des gants et des lunettes de protection et autres.
- Pendant l’utilisation des maillets, respectez une distance de sécurité par rapport aux autres personnes et aux objets.
- Pour les frappes sur des aciers traités, utilisez des maillets avec des embouts en plastique ou caoutchouc.
- N’utilisez les maillets que pour l'usage prévu. Évitez les à-coups et utilisez uniquement la surface de frappe et non les faces latérales.
- Choisissez le poids et le diamètre du maillet en fonction du travail à effectuer.
- Contrôlez avant chaque utilisation la bonne fixation des pièces du maillet.
- N’utilisez pas de marteaux endommagés. Remplacez les pièces usées (embouts, manches en bois). Changez les embouts et les manches abimés.
- N’utilisez que des composants originaux de Halder pour des raisons de sécurité et de garantie !
- Respectez les consignes de montage pour les maillets SIMPLEX de la page 109.
- Ne frappez jamais 2 marteaux l’un contre l’autre.
- Veillez au bon entretien et au stockage correct de vos outils après usage.
- Ne récupérez les coins en acier qu’avec un maillet à embout en plastique. Frapper de l’acier sur de l’acier peut provoquer de l’écaillage.
En plus des consignes de sécurité précitées, il convient de respecter les normes et prescriptions nationales.
CONSIGNES DE MONTAGE SIMPLEX
CONSIGNES DE MONTAGE SUPERCRAFT
CHANGEMENT DES MANCHES EN BOIS SUPERCRAFT