Pour les débloquer, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur le bouton en alu orange sur la tête de la broche. Il suffit alors d’insérer la broche dans l’alésage fileté.
Lorsque l’utilisateur relâche le bouton, les segments filetés s’enfichent dans le filetage de la pièce.
L’utilisateur donne un demi-tour et la broche à segments filetés est alors bloquée dans le trou.

Pour desserrer, la broche à segments filetés doit être tournée uniquement d'un quart de tour dans le sens anti-horaire, puis le bouton-poussoir actionné.

La poignée est dotée d’une rainure qui permet de fixer un câble de retenue ou un clip pour câble de retenue.

 

Gewindesperrbolzen - mit/ohne Axiallager - Vergleichsgrafik

 

Gewindesperrbolzen - mit Axiallager - Anwendungsbeispiel
Gewindesperrbolzen - mit/ohne Axiallager - Image