Vous trouverez des vidéos sur certains produits sélectionnés ici.
Broches de levage sont utilisables rapides et simples et robuste comme élélemt de levage.
La vidéo montre, en s’appuyant sur l’exemple du système à rainures V70, comme il est rapide et simple de monter des systèmes de bridage modulaires.
Les éléments de serrage et de centrage sont des éléments mécaniques qui servent à centrer et à serrer des pièces avec trou de fixation, trou traversant ou trou borgne. Ces éléments de serrage permettent de centrer par adhérence les pièces et de les brider au niveau des points d’appui.
Join us on a journey through a world full of standard parts and you will be surprised, where our decades of experience meet you everywhere.
A pit stop with the SIMPLEX lasts at most 60 seconds.
Brides flottantes sont des éléments de bridage méchaniques comme appui et bridages pour de points de serrage redéfinis ou supplémentaires.
Les broches à billes sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Jardinier et paysagiste Michael Guyens de la Deula Bayern GmbH présente l’utilisation de sa gamme de marteaux Halder à face souple.
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter.
Mr. Neubrand explains the Multi-Vice MS 125.
Les cimblots oscillants sont utilisés pour brider et appuyer. Ils servent de butées, d’appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.
Le mécanicien Stefan Frey présent l’utilisation de sa gamme de maillet Halder.
Les broches de serrage et positionnement sont utilisées pour le serrage rapide, la fixation, le changement en toute sécurité de vos outillages, pièces ou dispositifs.