Nouvelles pièces standard 2014/15


Avec le catalogue "Nouveatés" 2014/15 nous avons élargi notre gamme de produits avec de nouveaux développements:

Broches de levage EH 22350 ainsi que les douilles d'adaptations pour les broches de levage EH 22350.

La gamme d'éléments de levage a été élargie par de nouvelles versions avec un diamètre de broche de 20 et d'une capacité de charge jusqu'à 1.000 kg.

Broches à billes EH 22370. / EH 22380.

Les options de poignée 2 couleurs ont été élargies avec un design noir.

Les broches de positionnement EH 23111., Poignée EH 23111., bagues EH 23111 et douilles EH 23111.

Les broches de positionnement en combinaison avec les douilles de centrage ainsi que les douilles de fixation forment une unité complète de centrage.

 

Etau de bridage modulaire EH 23211.

L'étau de bridage modulaire est utilisé pour le serrage de pièces sur les flancs. Le design innovant permet l'utilisation complète de la table machine.

Gamme de bridage XL

Nos produits

ont été redimensionner pour des besoins sur des pièces de grandes dimensions.

Vous pouvez télécharger le catalogue ici .