Nouveautes 2017
Poussoirs - exécution lisse, à collerette et bille EH 22080.
|
Nouvelles versions avec force de ressort légére et puissante |
|
Utilisation pour localiser un élément, appliquer une pression, bloquer en position ou éjecter. ▪ inox, laiton ou thermoplastique POM ▪ Ø 3 - 12 mm ▪ force ressort F1 ~0,4 - 30 N, F2 ~1 - 54 N |
Poussoirs - exécution lisse et longue, à collerette et bille EH 22080.
|
Nouveau produit |
|
La bride flottante est utilisée comme appui et bridage supplémentaires aux points d‘appui fixes, avec le bridage intégré. ▪ inox ▪ Ø 4 - 10 mm ▪ force ressort F1 ~7,6 - 45 N, F2 ~14,3 - 100 N |
Broches à billes - autobloquantes, exécution simple EH 22370. / EH 22380.
|
Autres dimensions |
|
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d‘opérations d‘assemblage répétitives. ▪ résistante à la corrosion ▪ version 22380. avec axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l‘usure ▪ conception compacte avec la poignée intégrée ▪ versions Ø 5 - 25 mm, longueurs 10 - 150 mm |
Broches à billes - autobloquantes, exécution simple, titane EH 22390.
|
Nouveau produit |
|
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d‘opérations d‘assemblage répétitives. En particulier pour l‘environnement maritime et les applications de construction légère. ▪ absolument résistante à la corrosion ▪ extrêmement légere ▪ conception compacte avec la poignée intégrée ▪ versions Ø 6 - 10 mm, longueurs 10 - 60 mm |
Broches à billes - autobloquantes EH 22370.
|
Autres dimensions |
|
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d‘opérations d‘assemblage répétitives. ▪ résistante à la corrosion ▪ version 22350. avec axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l‘usure ▪ poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles ▪ versions Ø 5 - 25 mm, longueurs 10 - 150 mm |
Broches à billes - autobloquantes EH 22380.
|
Autres dimensions |
|
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d‘opérations d‘assemblage répétitives. ▪ résistante à la corrosion ▪ version 22350. avec axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l‘usure ▪ poignée ergonomique, plusieurs combinaisons de couleurs possibles ▪ versions Ø 5 - 25 mm, longueurs 10 - 150 mm |
Vis à bille - sans tête, blocage de la bille EH 22700.
|
Autres dimensions |
|
Pour le bridage ou l‘appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile. ▪ inox et acier traité ▪ à bille tronquée, plane et striée ▪ Ø M 6 - M 24, longueurs 20 - 120 mm |
Vis à bille - sans tête, avec filet à pas fin EH 22720.
|
Autres dimensions |
|
Pour le positionnement, blocage, serrage ou appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles. Le filetage fin permet un réglage précis.Transmission maximale de la force grâce à la bille mobile. ▪ inox et acier traité ▪ à bille pleine ou à bille tronquée, plane et striée ▪ Ø M 4 x 0,35 - M 8 x 1, longueurs 7,5 - 21,2 mm |
Vis - à embout laiton EH 22760.
|
Autres dimensions |
|
Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface. ▪ inox et acier traité ▪ Ø M 3 - M 12, longueurs 5,5 - 42,5 mm |
Vis - à embout plastique EH 22760.
|
Autres dimensions |
|
Pour serrer ou pousser avec précaution des vis sans fin, axes, arbres et pièces traitées en surface. ▪ inox et acier traité ▪ Ø M 3 - M 12, longueurs 3,8 - 102,1 mm |
Rondelles - exécution de précision EH 23060.
|
Autres dimensions |
|
Les rondelles ont une tolérance de parallélisme de 0,05 mm. ▪ inox et acier traité ▪ Ø 8 - 45 mm pour vis M 3 - M 16 |
Brides - avec attachement pour mâchoire de protection changeable EH 23190.
|
Nouveau produit |
|
Pour le serrage des composants sensibles. Le mâchoire protège la pièce à usiner des dommages. ▪ mâchoire de protection en laiton et en plastique |
Brides flottantes - version compacte, avec bridage et blocage de l'appui combinés, M 12 EH 23320.
|
Nouveau produit |
|
La bride flottante est utilisée comme appui et bridage supplémentaires aux points d‘appuis fixes, avec le bridage intégré. ▪ aciér cémenté, nitruré, phosphaté manganèse et rectifié ▪ nouvelle version compacte à hauteur réduite |
Mâchoires de serrage - pour bride flottante M 12 EH 23320.
|
Nouveau produit |
|
Différentes éléments normalisés peuvent être vissées dans la mâchoire de serrage supérieure, par exemple des vis à embout, des cimblots oscillants. Le mors oscillant inférieur s‘adapte aux dépouilles de la pièce à usiner. ▪ aciér cémenté, nitruré, phosphaté manganèse |