Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 24 résultats
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 14 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 0,5 mm
Pression1) F1 : ~ 4,8 N
Pression1) F2 : ~ 6,8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 15 mm
SW: 3 mm
Course s: 0,7 mm
Pression1) F1 : ~ 6,3 N
Pression1) F2 : ~ 10 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 18 mm
SW: 4 mm
Course s: 0,95 mm
Pression1) F1 : ~ 16 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 23 mm
SW: 5 mm
Course s: 1,4 mm
Pression1) F1 : ~ 18,8 N
Pression1) F2 : ~ 31,7 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 26 mm
SW: 6 mm
Course s: 2,5 mm
Pression1) F1 : ~ 24 N
Pression1) F2 : ~ 49 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort standard
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 33 mm
SW: 8 mm
Course s: 3,1 mm
Pression1) F1 : ~ 38 N
Pression1) F2 : ~ 68 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 14 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 0,5 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 14 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 15 mm
SW: 3 mm
Course s: 0,7 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 18 mm
SW: 4 mm
Course s: 0,95 mm
Pression1) F1 : ~ 23 N
Pression1) F2 : ~ 40 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 23 mm
SW: 5 mm
Course s: 1,4 mm
Pression1) F1 : ~ 28 N
Pression1) F2 : ~ 54,3 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 26 mm
SW: 6 mm
Course s: 2,5 mm
Pression1) F1 : ~ 36,5 N
Pression1) F2 : ~ 77,3 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 12 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Autres détails
acier de décolletage, ressort puissant
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 33 mm
SW: 8 mm
Course s: 3,1 mm
Pression1) F1 : ~ 50 N
Pression1) F2 : ~ 88,7 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 14 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 0,5 mm
Pression1) F1 : ~ 4,8 N
Pression1) F2 : ~ 6,8 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 15 mm
SW: 3 mm
Course s: 0,7 mm
Pression1) F1 : ~ 6,3 N
Pression1) F2 : ~ 10 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 18 mm
SW: 4 mm
Course s: 0,95 mm
Pression1) F1 : ~ 16 N
Pression1) F2 : ~ 24 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 23 mm
SW: 5 mm
Course s: 1,4 mm
Pression1) F1 : ~ 18,8 N
Pression1) F2 : ~ 31,7 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 7,5 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 26 mm
SW: 6 mm
Course s: 2,5 mm
Pression1) F1 : ~ 24 N
Pression1) F2 : ~ 49 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Autres détails
inox, ressort standard
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 33 mm
SW: 8 mm
Course s: 3,1 mm
Pression1) F1 : ~ 38 N
Pression1) F2 : ~ 68 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 30 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 14 mm
SW: 2,5 mm
Course s: 0,5 mm
Pression1) F1 : ~ 10 N
Pression1) F2 : ~ 14 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,1 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 15 mm
SW: 3 mm
Course s: 0,7 mm
Pression1) F1 : ~ 11 N
Pression1) F2 : ~ 16 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 1,6 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 18 mm
SW: 4 mm
Course s: 0,95 mm
Pression1) F1 : ~ 23 N
Pression1) F2 : ~ 40 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 3,7 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 54,3 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 23 mm
SW: 5 mm
Course s: 1,4 mm
Pression1) F1 : ~ 28 N
Pression1) F2 : ~ 54,3 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 7,4 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 36,5 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 77,3 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 26 mm
SW: 6 mm
Course s: 2,5 mm
Pression1) F1 : ~ 36,5 N
Pression1) F2 : ~ 77,3 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 11 g
vers la vue d'article
Pression1) F1 ~ [N]:
~ 50 N
Pression1) F2 ~ [N]:
~ 88,7 N
Autres détails
inox, ressort puissant
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 33 mm
SW: 8 mm
Course s: 3,1 mm
Pression1) F1 : ~ 50 N
Pression1) F2 : ~ 88,7 N
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 90 °C
Poids: 31 g
vers la vue d'article
Matières
Corps
acier de décolletage, bruni
inox 1.4305
Pallier
Bille
acier à roulement, trempé
inox trempé
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Les poussoirs subissent un contrôle de la force et de la course.
Références
Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Calcul de la résistance d'enclenchement - se reporter à la fiche de renseignements techniques -
Caractéristique
Ressort standard: aucun marquage
Force puissante du ressort : marqué par deux lignes
Fiche technique EH 22031. Poussoirs – avec bille tournante et six pans creux
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.