Broches à billes avec poi­gnée L simple effet - selon NAS / MS17986

EH 4212.

Les Flight-Pins Halder selon la norme MS17986 / NAS1333-1343 sont utilisées pour la fixation rapide, arrêter, ajuster, changer et sécuriser. Rapidement et facilement déverrouillables pour des utilisations répétées.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme MS / NAS et testées selon la norme NAS 1332.

Traitement de surfaces:

  • Toutes pièces en inox passivées selon AMS2700
  • Toutes les pièces en aluminium anodisées selon MIL-A-8625

Traitement thermique :

  • Corps : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Embouts : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bille : Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Votre sélection a donné lieu à 165 résultats

Dia­mètre no­mi­nal A [in]
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]
Dé­si­gna­tion stan­dard

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
Numéro d’article:
4212.A04
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18,6 g
  • Désignation standard: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
Numéro d’article:
4212.A05
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18,9 g
  • Désignation standard: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
Numéro d’article:
4212.A06
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19,2 g
  • Désignation standard: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Numéro d’article:
4212.A08
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19,9 g
  • Désignation standard: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
Numéro d’article:
4212.A10
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20,6 g
  • Désignation standard: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
Numéro d’article:
4212.A13
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21,6 g
  • Désignation standard: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
Numéro d’article:
4212.A14
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22 g
  • Désignation standard: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
Numéro d’article:
4212.A16
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22,6 g
  • Désignation standard: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
Numéro d’article:
4212.A17
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 23 g
  • Désignation standard: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
Numéro d’article:
4212.A18
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 23,3 g
  • Désignation standard: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
Numéro d’article:
4212.A20
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24 g
  • Désignation standard: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
Numéro d’article:
4212.A22
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24,7 g
  • Désignation standard: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
3/16 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
5,150 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
Numéro d’article:
4212.A23
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,194 in
  • Résistance double cisaillement min.: 5.150 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25 g
  • Désignation standard: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
Numéro d’article:
4212.B04
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20,6 g
  • Désignation standard: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
Numéro d’article:
4212.B05
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21,2 g
  • Désignation standard: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
Numéro d’article:
4212.B06
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21,8 g
  • Désignation standard: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
Numéro d’article:
4212.B07
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22,5 g
  • Désignation standard: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
Numéro d’article:
4212.B08
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 23,1 g
  • Désignation standard: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
Numéro d’article:
4212.B10
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24,3 g
  • Désignation standard: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
Numéro d’article:
4212.B12
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25,6 g
  • Désignation standard: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
Numéro d’article:
4212.B13
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26,2 g
  • Désignation standard: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
Numéro d’article:
4212.B14
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26,8 g
  • Désignation standard: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
Numéro d’article:
4212.B15
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27,4 g
  • Désignation standard: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17986C416 / NAS1334A5C16D
Numéro d’article:
4212.B16
CAO
Documents
Broches à billes avec poignée L
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,5 in
  • F max.: 1,8 in
  • G max.: 1,27 in
  • H min.: 0,76 in
  • K max.: 0,34 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 28 g
  • Désignation standard: MS17986C416 / NAS1334A5C16D
vers la vue d'article
Broches à billes avec poignée L

Matières

Corps

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Embout

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Ressort

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM-A-313)

Poignée

  • Aluminium, noir anodised - Alum.Alloy 380 (spécification ASTM B85/B85)

Anneau porte-clés

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM A-313/A313M)

Bouton-poussoir

  • Inox, passivé - CRES 303 (spécification ASTM A484/484M)

Bille

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 440C (spécification AMS5630)

Notes

Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.

Les autres combinaisons de diamètres et de longueur non citées mais conformes à la norme peuvent être produites rapidement à la demande du client.

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Fonctionnement

Broches à billes simple effet, autobloquantes. Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4212. Broches à billes avec poignée L – simple effet - selon NAS / MS17986
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.