Broches à billes avec bou­ton cham­pi­gnon simple effet - selon NAS / MS17984

EH 4210.

Les broches à billes MS17984 / NAS1333 - 1343 sont utilisées pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d’opérations d’assemblage répétitives.

Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme MS / NAS et testées selon la norme NAS 1332.

Traitement de surfaces:

  • Toutes pièces en inox passivées selon AMS2700
  • Toutes les pièces en aluminium anodisées selon MIL-A-8625

Traitement thermique :

  • Corps : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Embouts : Rc. 40 min. (AMS2759, Condition H900)
  • Bille : Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Votre sélection a donné lieu à 154 résultats

Dia­mètre no­mi­nal A [in]
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]
Dé­si­gna­tion stan­dard

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
Numéro d’article:
4210.B07
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17,3 g
  • Désignation standard: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C408 / NAS1334A3C08D
Numéro d’article:
4210.B08
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 17,9 g
  • Désignation standard: MS17984C408 / NAS1334A3C08D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
0,9 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C409 / NAS1334A3C09D
Numéro d’article:
4210.B09
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 0,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 18,5 g
  • Désignation standard: MS17984C409 / NAS1334A3C09D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C410 / NAS1334A3C10D
Numéro d’article:
4210.B10
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19,1 g
  • Désignation standard: MS17984C410 / NAS1334A3C10D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C411 / NAS1334A3C11D
Numéro d’article:
4210.B11
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 19,8 g
  • Désignation standard: MS17984C411 / NAS1334A3C11D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C412 / NAS1334A3C12D
Numéro d’article:
4210.B12
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 20,4 g
  • Désignation standard: MS17984C412 / NAS1334A3C12D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C413 / NAS1334A3C13D
Numéro d’article:
4210.B13
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21 g
  • Désignation standard: MS17984C413 / NAS1334A3C13D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C414 / NAS1334A3C14D
Numéro d’article:
4210.B14
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 21,6 g
  • Désignation standard: MS17984C414 / NAS1334A3C14D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C415 / NAS1334A3C15D
Numéro d’article:
4210.B15
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22,2 g
  • Désignation standard: MS17984C415 / NAS1334A3C15D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C416 / NAS1334A3C16D
Numéro d’article:
4210.B16
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 22,8 g
  • Désignation standard: MS17984C416 / NAS1334A3C16D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C417 / NAS1334A3C17D
Numéro d’article:
4210.B17
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 23,4 g
  • Désignation standard: MS17984C417 / NAS1334A3C17D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C418 / NAS1334A3C18D
Numéro d’article:
4210.B18
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24,1 g
  • Désignation standard: MS17984C418 / NAS1334A3C18D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
1,9 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C419 / NAS1334A3C19D
Numéro d’article:
4210.B19
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 1,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 24,7 g
  • Désignation standard: MS17984C419 / NAS1334A3C19D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C420 / NAS1334A3C20D
Numéro d’article:
4210.B20
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25,3 g
  • Désignation standard: MS17984C420 / NAS1334A3C20D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C421 / NAS1334A3C21D
Numéro d’article:
4210.B21
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 25,9 g
  • Désignation standard: MS17984C421 / NAS1334A3C21D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C422 / NAS1334A3C22D
Numéro d’article:
4210.B22
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 26,5 g
  • Désignation standard: MS17984C422 / NAS1334A3C22D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C423 / NAS1334A3C23D
Numéro d’article:
4210.B23
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27,1 g
  • Désignation standard: MS17984C423 / NAS1334A3C23D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,4 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C424 / NAS1334A3C24D
Numéro d’article:
4210.B24
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,4 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 27,7 g
  • Désignation standard: MS17984C424 / NAS1334A3C24D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C425 / NAS1334A3C25D
Numéro d’article:
4210.B25
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 28,4 g
  • Désignation standard: MS17984C425 / NAS1334A3C25D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,6 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C426 / NAS1334A3C26D
Numéro d’article:
4210.B26
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,6 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 29 g
  • Désignation standard: MS17984C426 / NAS1334A3C26D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,8 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C428 / NAS1334A3C28D
Numéro d’article:
4210.B28
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,8 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 30,2 g
  • Désignation standard: MS17984C428 / NAS1334A3C28D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
2,9 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C429 / NAS1334A3C29D
Numéro d’article:
4210.B29
CAO
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 2,9 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 30,8 g
  • Désignation standard: MS17984C429 / NAS1334A3C29D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
3,1 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C431 / NAS1334A3C31D
Numéro d’article:
4210.B31
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3,1 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 32 g
  • Désignation standard: MS17984C431 / NAS1334A3C31D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon
Dia­mètre no­mi­nal A [in]:
1/4 in
Lon­gueur de ser­rage L +0,02 0 [in]:
3,5 in
Ré­sis­tance double ci­saille­ment min. [lbf]:
9,200 lbf
Dé­si­gna­tion stan­dard:
MS17984C435 / NAS1334A3C35D
Numéro d’article:
4210.B35
Documents
Broches à billes avec bouton champignon
  • Diamètre nominal A: 1/4 in
  • A min.: 0,247 in
  • A max.: 0,2485 in
  • Longueur de serrage L +0,02 0: 3,5 in
  • B ±0,005: 0,289 in
  • C 0 -0,04: 0,29 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,44 in
  • F max.: 0,8 in
  • G max.: 0,89 in
  • H min.: 0,48 in
  • Alésage de positionnement max.: 0,254 in
  • Résistance double cisaillement min.: 9.200 lbf
  • plage de température de fonctionnement min.: -65 °F
  • plage de température de fonctionnement max.: 200 °F
  • Poids: 34,5 g
  • Désignation standard: MS17984C435 / NAS1334A3C35D
vers la vue d'article
Broches à billes avec bouton champignon

Matières

Corps

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Embout

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 17-4PH (spécification AMS5643)

Ressort

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM-A-313)

Poignée

  • Aluminium, noir anodised - Alum.Alloy 380 (spécification ASTM B85/B85)
  • à partir de 3/8" - Aluminium, noir anodised - Alum.Alloy 6061-T6 (spécification AMS-QQ-A200/8)

Anneau porte-clés

  • Inox, passivé - CRES 302 (spécification ASTM A-313/A313M)

Bouton-poussoir

  • Inox, passivé - CRES 303 (spécification ASTM A484/484M)

Bille

  • Inox, trempé par précipitation, passivé - CRES 440C (spécification AMS5630)

Notes

Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.

Les autres combinaisons de diamètres et de longueur non citées mais conformes à la norme peuvent être produites rapidement à la demande du client.

Réalisations spéciales sur demande.

  • Ce produit est fabriqué en dimensions INCH.

Fonctionnement

Broches à billes simple effet, autobloquantes. Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 4210. Broches à billes avec bouton champignon – simple effet - selon NAS / MS17984
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.