Broches à billes détentes avec collerette

Axes de fixation (detent pins) à collerette

Les axes de fixation à collerette, également appelés detent pins, sont fabriqués à la demande du client en métrique (à partir d’un diamètre de 5 mm) ou en pouces (à partir d’un diamètre de 3/16").

Les axes de fixation peuvent être équipés d’un anneau de traction en option.

Autres modèles sur demande.

Nous proposons comme accessoires des drapeaux de signalisation et des câbles de retenue.