Broches à billes dé­tentes
 IM0012877 Foto Banner

Broches à billes dé­tentes

Steckbolzen (Detent Pins) mit / ohne Bund

Nous fabriquons les broches à billes en dimensions métriques et en pouces (à partir de 3/16" / 5 mm de diamètre) à la demande du client. Nous pouvons livrer les versions standard suivantes dans un délai très court :

  • Broches à billes détentes avec collerette
  • Broches à billes détentes sans collerette

En option, les broches à billes peuvent être munies avec un anneau de traction.

Autres versions sur demande.

Comme accessoires, nous proposons des flammes aéronautiques et des câbles de retenue.