Em­bout Nylon
pour maillet de fendage SIMPLEX

EH 3208.

L’embout SIMPLEX en nylon (série 3208) est un embout très dur avec une dureté d’environ 73 Shore D. Cet embout en polyamide blanc offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l’huile et à la graisse.

Cet embout est disponible de la taille D30mm à D80mm

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX nylon (polyamide)
  • Blanc
  • Dur
  • Très résistant à l'usure
  • Pas d'écaillage même à des températures négatives
  • Résistant à l’huile et à la graisse
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [inch]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Disponible
Ø [inch]:
1,97 inch
gewicht [oz]:
4,23 oz
Numéro d’article:
3208.050
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 1,97 inch
  • Poids: 4,23 oz
Autres détails

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3208. Embout Nylon – pour maillet de fendage SIMPLEX
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 10.06.2022

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.